Danfoss logo
DID-61-R_267B1177_267B1178_267B1180

DID pre-configured stations, Inferior, 35 kW

267B1177

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Bomba de circulación
Capacidad ACS [kW] [Max]35 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.036 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionDID-61 35 Kw R
Nombre del controlador de ACSTD-21
Nombre del controlador de calefacciónTD-21
Potencia de calefacción [kW] [Max]12 kW
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]16 bar
Product line67
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de productoDID pre-configured stations
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto25 Kilogramo
Peso neto23.5 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424658816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm