Danfoss logo
Akva Lux II VXe (A237), Tipo 2-2, Nombre del controlador de ACS: PTC2 + P-product-details

Akva Lux II VXe (A237), Tipo 2-2, Nombre del controlador de ACS: PTC2 + P

145F0689

Tipo de producto: Akva Lux II VXe (A237), Tipo 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 13
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]932 mm
Altura sin cubierta [mm]932 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Marcado CEYes
Material de la cubiertaPolypropylene
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux Vxe, A237, type2/2,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, ECL310/A237, Type 2-2, 2xSTW
Nombre del controlador de ACSPTC2 + P
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A237
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]315 mm
Profundidad sin cubierta [mm]315 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 40
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoAkva Lux II VXe (A237)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto43 Kilogramo
Peso neto42 Kilogramo
Volumen171.616 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255221982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm