Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL, Tipo 1-1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 210, Nombre del controlador de ACS: PTC2

004U8347

Tipo de producto: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL, Tipo 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]861 mm
Anchura con cubierta [mm]700 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]650 mm
Aprobado por ULNo
Circuito de mezcla - controlECL 210 / AHQM / VMV / AMV
Circulación de ACSOpcional
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónAkva Lux II VX H2WP tipo 1 ACS + tipo 1 CAL con tuberías con aislamiento
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónSuperior e inferior
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislanteAislamiento de tubería
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins
Nombre del controlador de ACSPTC2
Nombre del controlador de calefacciónECL 210
Número de viviendas [Max]4
Número de viviendas [Min]1
ObservacionesIndir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func.
Opción de cubiertaIncluido/a
Característica
Valor
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]3 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]381 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónUPM3
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G ext.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 26
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47 Kilogramo
Peso neto45 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen3.995 Hectolitro
EAN/UPC5715162510681