Tipo 1-2, Nombre del controlador de calefacción: ECL 210, Nombre del controlador de ACS: PTC2
004U8341
Tipo 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Akva Lux II VX (A237)
004U8341
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | AISI 316 |
| Altura con cubierta [mm] | 861 mm |
| Altura del paquete [mm] | 420 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 861 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 550 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 840 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 510 mm |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Circuito de mezcla - control | ECL 310 / AHQM / AMV |
| Circulación de ACS | Opcional |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Akva Lux II VX HWP tipo 2 ACS + tipo 1 CAL con función de seguridad |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Superior e inferior |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Marca de la bomba de calefacción | Grundfos |
| Material aislante | Sin |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | AKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP1/2 K TR6 |
| Nombre del controlador de ACS | PTC2 |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 210 |
| Número de viviendas [Max] | 4 |
| Número de viviendas [Min] | 1 |
| Observaciones | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function |
| Opción de cubierta | Incluido/a |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de prueba del intercambiador de calor [bar] | 38 bar |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 3 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 381 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 620 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 365 mm |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de bomba de calefacción | UPM3 |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G ext. |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | XB06H-1 26 |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H-1 40 |
| Tipo de producto | Akva Lux II VX (A237) |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1-2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47 Kilogramo |
| Peso neto | 45 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510667 |