Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tipo 2-1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

004U8268

Tipo 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Akva Lux II VX (A237)

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]861 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]510 mm
Aprobado por ULOut of scope
Capacidad ACS [kW] [Max]55 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]37 kW
Circuito de mezcla - controlECL 210 / AHQM / AMV
Circulación de ACSOpcional
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónAkva Lux II VX HWP Tipo 1-2, ECL210, sin aislamiento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Información adicional2 válvulas de seguridadCubierta
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislanteSin
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP2/1 K
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Nombre del controlador de calefacciónECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
ObservacionesIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Característica
Valor
Opción de cubiertaIncluido/a
Potencia de calefacción [kW] [Max]34 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]8 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]3 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]381 mm
Profundidad del paquete [mm]620 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 15-70 130 ZZA
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G ext.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 26
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoAkva Lux II VX (A237)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47 Kilogramo
Peso neto45 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510346