Termix BVX FI RO, Tipo 2-3, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: RAVK
144H2791
Tipo de producto: Termix BVX FI RO, Tipo 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2791
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 13 |
| Altura con cubierta [mm] | 1910 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 560 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circuito de tanque de ACS: control | Termostático |
| Circulación de ACS | Opcional |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Top |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VM2 |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material del tanque | Acero esmaltado |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 |
| N.° de expediente SCIP | 846cd5bb-476d-4a01-bbd2-be7a0d7d299a |
| Nombre del controlador de ACS | RAVK |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Opción de cubierta | Incluido/a |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 570 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión de circulación | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería de circulación | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & DHW tank |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión de circulación | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca interna |
| Tipo de control de ACS | Termostático |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Tipo de producto | Termix BVX FI RO |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 2-3 |
| Volumen del tanque de agua caliente [l] | 105 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 150 Kilogramo |
| Peso neto | 130 Kilogramo |
| Volumen | 0.684 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |