Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Tipo 2-1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: ECL 310

144H2792

Tipo de producto: Termix BVX FI RO SEK, Tipo 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 150
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]1910 mm
Anchura con cubierta [mm]560 mm
Aprobado por ULNo
Circuito de mezcla - controlN/A
Circuito de tanque de ACS: controlElectrónico
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPB-F
DescripciónSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material del tanqueAcero esmaltado
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
N.° de expediente SCIPb3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Opción de cubiertaIncluido/a
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]570 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & DHW tank
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix BVX FI RO SEK
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-1
Válvula de control de ACSVS2
Volumen del tanque de agua caliente [l]105 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto150 Kilogramo
Peso neto130 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm