Termix BVX FI RO SEK, Tipo 2-1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: ECL 310
144H2382
Tipo de producto: Termix BVX FI RO SEK, Tipo 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2
144H2382
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador ACS | AMV 150 |
| Actuador calefacción | AMV 150 |
| Altura con cubierta [mm] | 1910 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 560 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circuito de mezcla - control | N/A |
| Circuito de tanque de ACS: control | Electrónico |
| Circulación de ACS | Opcional |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Top |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | AVPB-F |
| Descripción | Calefacción indirecta y ACS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VS2 |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material del tanque | Acero esmaltado |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK E 2-1 |
| N.° de expediente SCIP | 6d0c622a-78a0-4833-9c72-7858c918d740 |
| Nombre del controlador de ACS | ECL 310 |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Termix BVX-FI RO SEK E 2-1 |
| Opción de cubierta | Incluido/a |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 570 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión de circulación | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería de circulación | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & DHW tank |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión de circulación | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca interna |
| Tipo de control de ACS | Electrónico |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H+-1 20 G3/4"*20 H |
| Tipo de producto | Termix BVX FI RO SEK |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 2-1 |
| Válvula de control de ACS | VS2 |
| Volumen del tanque de agua caliente [l] | 105 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 150 Kilogramo |
| Peso neto | 120 Kilogramo |
| Volumen | 687.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |