Comfort A, Nombre del controlador de ACS: RAVK
145G3151
Tipo de producto: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3151
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 150 |
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | AVPL |
| Descripción | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Información adicional | Cubierta |
| Marca de la bomba de calefacción | Grundfos |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD |
| Nombre del controlador de ACS | RAVK |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 120 |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Temperatura de suministro recomendada [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & DHW tank |
| Tipo de bomba de calefacción | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca externa |
| Tipo de control de ACS | Termostático |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H-1 26 |
| Tipo de producto | Comfort A |
| Tipo del tamaño de la estación | 70L/H26 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Válvula de control de ACS | VMA 15 |
| Volumen del tanque de agua caliente [l] | 70 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 125 Kilogramo |
| Peso neto | 120 Kilogramo |
| Volumen | 911.625 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |