Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Nombre del controlador de ACS: RAVK

145G3112

Tipo de producto: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVP-F
DescripciónComfort A VVXe70L XB06H26 Std
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionComfort A VVXe70L XB06H26 Std
Material Description (Short TeComfort A VVXe, 70L, XB06H26, Std
Nombre del controlador de ACSRAVK
Nombre del controlador de calefacciónECL 120
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Característica
Valor
Product line33
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & DHW tank
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoComfort A
Tipo del tamaño de la estación70L/H26
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]1.00 m³/h
Válvula de control de ACSVMA 15
Volumen del tanque de agua caliente [l]70 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto95 Kilogramo
Peso neto90 Kilogramo
Volumen173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162519769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm