Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Tipo 3-1

145F0483

Tipo de producto: VX SLS (A247), Tipo 3-1, 16 bar, 110 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 10
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]785 mm
Altura sin cubierta [mm]785 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Aprobado por ULNo
Circuito de tanque de ACS: marca de la bombaGrundfos
Circuito de tanque de ACS: tipo de bombaUPM3 15-50 130 CIL3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPB-F
DescripciónVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSECL 310 / A247
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A247
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & DHW Charging
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 26
Tipo de IC para calefacciónXB06L-1 24
Tipo de productoVX SLS (A247)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3-1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]2.50 m³/h
Válvula de control de ACSVM2 15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Volumen206.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm