Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Solución para dos tanques, Capacidad de demanda de calefacción [kW]: 216, Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW]: 300, Opción de reventa de calor: No

146B9253

DSA HRU 2 HE 216D CO2 300

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura sin cubierta [mm]2000 mm
Anchura sin cubierta [mm]2800 mm
AplicaciónA4
Aprobado por ULNo
Cantidad de tanque de almacenamiento2 Uds.
Capacidad de demanda de calefacción [kW]216 kW
Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW]300 kW
Categoría PEDI
Caudal primario [m3/h] [Max]3.87 m³/h
Comunicación de datosModBus
Conexión de dirección primariaArriba
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSA HRU 2 HE 216D CO2 300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Información adicionalSolución para dos tanques
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma dura de PU
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 300
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL310 (P510.12)
Nombre del fabricanteDanfoss
Opción de cubiertaNo
Opción de reventa de calorNO
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line32
Profundidad sin cubierta [mm]1200 mm
Tamaño de conexión del IC2"
Tamaño de conexión DH2"
Tamaño de tubería del ICDN50
Tamaño de tubería DHDN50
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tipo de aplicaciónHeat recovery unit
Tipo de conexión del ICRosca
Tipo de conexión DHRosca
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB37H-1 60
Tipo de productoDSA HRU
Versión de la subestaciónA4
Volumen del tanque de almacenamiento500.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto540 Kilogram
Peso neto500 Kilogram
Característica
Valor
Volumen3864.075 Liter
EAN/UPC5715162903919