Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Solución para dos tanques, Capacidad de demanda de calefacción [kW]: 540, Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW]: 400, Opción de reventa de calor: Sí

146B9236

DSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura sin cubierta [mm]2000 mm
Anchura sin cubierta [mm]2800 mm
AplicaciónA3
Aprobado por ULNo
Cantidad de tanque de almacenamiento2 Uds.
Capacidad de demanda de calefacción [kW]540 kW
Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW]400 kW
Categoría PEDI
Caudal primario [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Comunicación de datosModBus
Conexión de dirección primariaArriba
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Información adicionalSolución para dos tanques
Marca de bomba de cargaWilo
Marca de bomba de reventaSTRATOS-PARA 30/1-12
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma dura de PU
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
Nombre del controlador de calefacciónECL310 (P510.12)
Característica
Valor
Nombre del fabricanteDanfoss
Opción de cubiertaNo
Opción de reventa de calor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line32
Profundidad sin cubierta [mm]1200 mm
Tamaño de conexión del ICDN65
Tamaño de conexión DHDN65
Tamaño de tubería del ICDN65
Tamaño de tubería DHDN65
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tipo de aplicaciónHeat recovery unit
Tipo de bomba de cargaSTRATOS-PARA 30/1-12
Tipo de bomba de reventaWilo
Tipo de conexión del ICbrida
Tipo de conexión DHbrida
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB59M-1 90
Tipo de intercambiador de calor para la opción de ventaXB59M-1-90
Tipo de productoDSA HRU
Versión de la subestaciónA3
Volumen del tanque de almacenamiento500.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto540 Kilogram
Peso neto500 Kilogram
Característica
Valor
EAN/UPC5715162903667