Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Solución para dos tanques, Capacidad de demanda de calefacción [kW]: 540, Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW]: 400, Opción de reventa de calor: No

146B9182

DSA HRU 2 HE 540 CO2 400

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura sin cubierta [mm]2000 mm
Anchura sin cubierta [mm]2800 mm
AplicaciónA2
Aprobado por ULNo
Cantidad de tanque de almacenamiento2 Uds.
Capacidad de demanda de calefacción [kW]540 kW
Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW]400 kW
Categoría PEDI
Caudal primario [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Comunicación de datosModBus
Conexión de dirección primariaArriba
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Información adicionalSolución para dos tanques
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma dura de PU
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL310 (P510.12)
Nombre del fabricanteDanfoss
Opción de cubiertaNo
Opción de reventa de calorNO
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line32
Profundidad sin cubierta [mm]1200 mm
Tamaño de conexión del ICDN65
Tamaño de conexión DHDN65
Tamaño de tubería del ICDN65
Tamaño de tubería DHDN65
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tipo de aplicaciónHeat recovery unit
Tipo de conexión del ICbrida
Tipo de conexión DHbrida
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB59M-1 90
Tipo de productoDSA HRU
Versión de la subestaciónA2
Volumen del tanque de almacenamiento500.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto540 Kilogram
Peso neto500 Kilogram
Característica
Valor
EAN/UPC5715162902301