DSA HRU, Solución para dos tanques, Capacidad de demanda de calefacción [kW]: 85, Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW]: 300, Opción de reventa de calor: Sí
146B9128
DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
146B9128
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
| Altura sin cubierta [mm] | 2000 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 2800 mm |
| Aplicación | A1 |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad de tanque de almacenamiento | 2 Uds. |
| Capacidad de demanda de calefacción [kW] | 85 kW |
| Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW] | 300 kW |
| Categoría PED | I |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
| Comunicación de datos | ModBus |
| Conexión de dirección primaria | Arriba |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
| Información adicional | Solución para dos tanques |
| Marca de bomba de carga | Wilo |
| Marca de bomba de reventa | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | Espuma dura de PU |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL310 (P510.12) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Opción de cubierta | No |
| Opción de reventa de calor | Sí |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 1200 mm |
| Tamaño de conexión del IC | 1 1/2" |
| Tamaño de conexión DH | 1 1/2" |
| Tamaño de tubería del IC | DN40 |
| Tamaño de tubería DH | DN40 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tipo de aplicación | Heat recovery unit |
| Tipo de bomba de carga | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Tipo de bomba de reventa | Wilo |
| Tipo de conexión del IC | Rosca |
| Tipo de conexión DH | Rosca |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB37H-1 26 |
| Tipo de intercambiador de calor para la opción de venta | XB37H-1-26 |
| Tipo de producto | DSA HRU |
| Versión de la subestación | A1 |
| Volumen del tanque de almacenamiento | 500.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 540 Kilogram |
| Peso neto | 500 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903841 |