Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]420.0 kW
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSistema ACS
Material de soldadura del IC de ACSCobre
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSECL 310
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line32
Tipo de aplicaciónFresh water modules
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB59M-1 60
Tipo de productoTD-FLS
Versión de la subestaciónTD-FLS, 420kW, mezcla, ECL, cubierta de aislamiento

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto150 Kilogramo
Peso neto130 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen726.401 Litro
EAN/UPC5715162708811