Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 280 kW

161L1107

ThermoDual-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]280.0 kW
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónThermoDual-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSistema ACS
Material de soldadura del IC de ACSCobre
Característica
Valor
Material DescriptionTD-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER
Nombre del controlador de ACSNo Controller
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line32
Tipo de aplicaciónFresh water modules
Tipo de control de ACSExternal control
Tipo de IC para ACSXB59M-1 36
Tipo de productoTD-FLS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.001 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.001 Kilogramo