Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Sistema ACS, TD-FLS, 420 kW

004X1812

TD-FLS 420KW PUMP-ECL INS-COVER

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Altura del paquete [mm]2000 mm
Altura sin cubierta [mm]1940 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]900 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]420.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal de circulación [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Caudal primario [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]7.20 m³/h
Circulación de ACS
Conexión de dirección primariaVertical
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]4.0 A
DescripciónTD-FLS 420KW PUMP-ECL INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSistema ACS
HomologaciónCE
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Marca de la bomba de circulación de ACSGrundfos
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma dura de PU
Material de la cubiertaEspuma dura de PU
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTD-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C.
Nombre de categoríaSubestaciones de calentadores de agua instantáneos
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Característica
Valor
Presión de circulación [bar] [Max]0.30 bar
Presión diferencial secundario [bar] [Max]0.41 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]10 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]488 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG1 3/4"
Tamaño de conexión de circulaciónG1 1/4"
Tamaño de conexión del ICRp2"
Tamaño de tubería de ACSDN40
Tamaño de tubería de circulaciónDN25
Tamaño de tubería del ICDN50
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónFresh water modules
Tipo de bomba de calefacciónSTRATOS PARA
Tipo de bomba de circulación de ACSUPM GEO N
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión de circulaciónrosca externa
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB59M-1 50
Tipo de productoTD-FLS
Versión de la subestaciónTD-FLS, 420kW, bomba, ECL, cubierta de aislamiento

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto150 Kilogramo
Peso neto130 Kilogramo
Volumen711.049 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162744062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm