Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 175 kW

004X1540

TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Altura del paquete [mm]500 mm
Altura sin cubierta [mm]1077 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]700 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]175.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal de circulación [m3/h] [Max]2.00 m³/h
Caudal primario [m3/h] [Max]3.35 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Circulación de ACSSí
Conexión de dirección primariaVertical
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]2.0 A
DescripciónTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoMontado en pared
Grupo de productosSistema ACS
HomologaciónCE
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Marca de la bomba de circulación de ACSGrundfos
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma EPP
Material de la cubiertaEspuma EPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Característica
Valor
Presión de circulación [bar] [Max]0.25 bar
Presión diferencial secundario [bar] [Max]0.24 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]10 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]298 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG1 1/4"
Tamaño de conexión de circulaciónG1"
Tamaño de conexión del ICRp1 1/4"
Tamaño de tubería de ACSDN32
Tamaño de tubería de circulaciónDN25
Tamaño de tubería del ICDN32
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónFresh water modules
Tipo de bomba de calefacciónUPM GEO
Tipo de bomba de circulación de ACSUPM GEO N
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB37M-1 40
Tipo de productoTD-FLS
Versión de la subestaciónTD-FLS, 175kW, bomba, ECL

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto40 Kilogramo
Volumen224.662 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162745441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm