Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: ECL 310

145G0330

Tipo de producto: ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]740 mm
Altura sin cubierta [mm]740 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]70.0 kW
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Marca de la bomba de ACSGrundfos
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaPolypropylene
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS
Nombre del controlador de ACSECL 310
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]315 mm
Profundidad sin cubierta [mm]315 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónFresh water modules
Tipo de bomba de ACSUPM3 Hybrid 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 StS 36
Tipo de productoThermoDual FLS Mini
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.5 Kilogramo
Peso neto9 Kilogramo
Volumen179.393 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424286583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm