Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: ECL 310

144H3489

Tipo de producto: Termix ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]680 mm
Altura sin cubierta [mm]680 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]540 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónThermodual FLS mini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionThermodual FLS mini
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del producto en el expediente SCIPThermodual FLS mini
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]335 mm
Profundidad sin cubierta [mm]335 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]100 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónFresh water modules
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tipo de productoTermix ThermoDual FLS Mini
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18 Kilogramo
Peso neto17 Kilogramo
Volumen119.394 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm