Termix Solar, Tipo 2, Nombre del controlador de ACS: AVTB
144H1277
Tipo de producto: Termix Solar, Tipo 2, 10 bar, 110 °C, AVTB
144H1277
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termix Solar A+ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material Description | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| N.° de expediente SCIP | 791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11 |
| Nombre del controlador de ACS | AVTB |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Opción de cubierta | Sin |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Tipo de aplicación | Fresh water modules |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Termostático |
| Tipo de IC para ACS | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| Tipo de producto | Termix Solar |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 2 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 3.40 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Kilogramo |
| Peso neto | 14 Kilogramo |
| Volumen | 40.656 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561008718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |