Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Tipo 2, Nombre del controlador de ACS: AVTB 20

144H1087

Tipo de producto: Termix One Solar, Tipo 2, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]770 mm
Altura sin cubierta [mm]770 mm
Anchura con cubierta [mm]315 mm
Anchura sin cubierta [mm]300 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSExtra
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix One Solar, Tipo 2 con Cubierta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en gris
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix One Solar Type 2 K
N.° de expediente SCIPc8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea
Nombre del controlador de ACSAVTB 20
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix One Solar Type 2 K
Opción de cubiertaIncluido/a
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]165 mm
Profundidad sin cubierta [mm]160 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]100 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónFresh water modules
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de IC para ACST22-2 16/16 G3/4" VP
Tipo de productoTermix One Solar
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.40

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto14 Kilogramo
Volumen40.021 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561035097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm