Garantía y servicio
145H0965
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
145H0965
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Control | ICON Wiring center |
| Descripción | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI |
| Número de conexión | 2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 5 |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de producto | Garantía y servicio |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.35 Kilogramo |
| Peso neto | 9.35 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5702424545475 |