Danfoss logo
Distribution unit SGC

Garantía y servicio

145H0962

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
ControlICON Wiring center
DescripciónDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosUnidades de distribución
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
Número de conexión2
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de suelo radiante2
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de productoGarantía y servicio

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.5 Kilogramo
Peso neto7.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5702424545437