Warranty & Service
145H0756
Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Warranty & Service
145H0756
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexión | 6 |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 90 °C |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de producto | Warranty & Service |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.629 Kilogramo |
| Peso neto | 7.5 Kilogramo |
| Volumen | 102.24 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |