Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0755

Type SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Warranty & Service

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónType SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosUnidades de distribución
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 5 CONN. TWA 24V
Característica
Valor
Número de conexión5
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de productoWarranty & Service

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.111 Kilogramo
Peso neto7.5 Kilogramo
Volumen102.24 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428675079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm