Danfoss logo
145H0503-145H0512

Garantía y servicio

145H0506

Unidad de distribución for VX-F, con 6 conexiones
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Warranty & Service

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónUnidad de distribución for VX-F, con 6 conexiones
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosUnidades de distribución
Información adicionalCaudalímetro
Característica
Valor
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
Número de conexión6
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de productoGarantía y servicio

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.5 Kilogramo
Peso neto9 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm