Garantía y servicio
145H0382
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Warranty & Service
145H0382
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de producto | Garantía y servicio |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.9 Kilogramo |
| Peso neto | 10.7 Kilogramo |
| Volumen | 106.143 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |