Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0381

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Warranty & Service

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de productosUnidades de distribución
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de productoWarranty & Service

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.2 Kilogramo
Peso neto10 Kilogramo
Volumen106.143 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424654337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm