Danfoss logo
145H0352-145H0362

Garantía y servicio

145H0359

Unidad de distribución Tipo SG, 9 conexiones con caudalímetro

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlNo controller
DescripciónUnidad de distribución Tipo SG, 9 conexiones con caudalímetro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosUnidades de distribución
Marcado CEYes
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS
Número de conexión2
Característica
Valor
Número de conexiones del colector de suelo radiante9
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de conexión del ICRosca G ext.
Tipo de productoGarantía y servicio
VersiónRight

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.326 Kilogramo
Peso neto7.5 Kilogramo
Volumen103.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm