Garantía y servicio
145H0358
Distribution unit Tipo SG, 8 conexiones con caudalímetro
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Warranty & Service
145H0358
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Distribution unit Tipo SG, 8 conexiones con caudalímetro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS |
| Número de conexión | 2 |
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 8 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de producto | Garantía y servicio |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.907 Kilogramo |
| Peso neto | 7.5 Kilogramo |
| Volumen | 103.2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |