Garantía y servicio
145H0354
Distribution unit Tipo SG, 4 conexiones con caudalímetro
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Warranty & Service
145H0354
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control | No controller |
| Descripción | Distribution unit Tipo SG, 4 conexiones con caudalímetro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Arriba |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS |
| Número de conexión | 2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 4 |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 60 °C |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de colector para calefacción por suelo radiante | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G ext. |
| Tipo de producto | Garantía y servicio |
| Versión | Right |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.3 Kilogramo |
| Peso neto | 7.1 Kilogramo |
| Volumen | 101.7 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |