Danfoss logo
 145H1140

DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC

145H1140

Tipo de producto: Copia de Termix Unidad de distribución

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlECL 110
DescripciónDRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Material DescriptionDRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
Nombre del controlador de calefacciónECL 110
Product line33
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de productoCopia de Termix Unidad de distribución

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11 Kilogramo
Peso neto9.5 Kilogramo
Volumen219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm