Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1891

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador230V
Aprendizaje progresivoYes
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlICON2 Master controller
DescripciónStainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónTop
Ejercicio de la válvulaYes
En el ámbito de WEEEYes
Equilibrado automáticoYes
Grupo de productosDistribution units
HomologaciónCE
Instalador de soluciones de aplicacionesInstaller app with commissioning tool
InterfacesBluetoothZigbee
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2
Modulación de amplitud de pulso (PWM)Yes
Número de conexión2
Número de conexiones del colector de suelo radiante11
Potencia por salida [W] [Max]2 W
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product lineSubsystems
ProgramaciónYes
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de conexión del ICG int. Thread
Tipo de productoDistribution units SGCI - CDM
Usuario de la solución AppDanfoss Ally
VersiónRight
Voltaje alimentación [V]230V Hz 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.2 Kilogramo
Peso neto10.9 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5715255013723