Distribution units SGCI - CDM
145H1889
Stainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1889
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | 230V |
| Aprendizaje progresivo | Yes |
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control | ICON2 Master controller |
| Descripción | Stainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Top |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Equilibrado automático | Yes |
| Grupo de productos | Distribution units |
| Homologación | CE |
| Instalador de soluciones de aplicaciones | Installer app with commissioning tool |
| Interfaces | BluetoothZigbee |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 9 CONN, ICON2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Modulación de amplitud de pulso (PWM) | Yes |
| Número de conexión | 2 |
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 9 |
| Potencia por salida [W] [Max] | 2 W |
| Presión de prueba del intercambiador de calor [bar] | 6 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Programación | Yes |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 60 °C |
| Tipo de accesorio | Distribution unit SGCI - CDM |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de colector para calefacción por suelo radiante | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo de conexión del IC | G int. Thread |
| Tipo de producto | Distribution units SGCI - CDM |
| Usuario de la solución App | Danfoss Ally |
| Voltaje alimentación [V] | 230 V Hz 50 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.1 Kilogramo |
| Peso neto | 9.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5715255013686 |