Distribution units SGCI - CDM
145H0889
For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Distribution units SGCI - CDM
145H0889
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | 24V |
| Aprendizaje progresivo | Sí |
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control | ICON1 Master controller |
| Descripción | For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior |
| Ejercicio de la válvula | Sí |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Equilibrado automático | Sí |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA |
| Modulación de amplitud de pulso (PWM) | Sí |
| Número de conexión | 2 |
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 9 |
| Potencia por salida [W] [Max] | 3 W |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 60 °C |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de colector para calefacción por suelo radiante | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G ext. |
| Tipo de producto | Distribution units SGCI - CDM |
| Versión | Right |
| Voltaje alimentación [V] | 230V Hz 50 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10 Kilogramo |
| Peso neto | 9 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |