Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0870

Stainless steel manifold, 10 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlNo controller
DescripciónStainless steel manifold, 10 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosUnidades de distribución
Marcado CENo
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 10 CONN.
Característica
Valor
Número de conexión2
Número de conexiones del colector de suelo radiante10
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de conexión del ICRosca G ext.
Tipo de productoDistribution units SG – CDM
VersiónRight

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.2 Kilogramo
Peso neto8 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424500429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm