Unidad de distribución SGC – TZ
145H0849
110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center
145H0849
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | 230V |
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control | ICON Wiring center |
| Descripción | 110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 9 conn TWA 230V |
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 9 |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 60 °C |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de colector para calefacción por suelo radiante | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G ext. |
| Tipo de producto | Unidad de distribución SGC – TZ |
| Versión | Right |
| Voltaje alimentación [V] | 230V Hz 50 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.3 Kilogramo |
| Peso neto | 14.1 Kilogramo |
| Volumen | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |