Danfoss logo
Unidad de distribución SGC – TZ-product-details

Unidad de distribución SGC – TZ

145H0842

110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador230V
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlICON Wiring center
Descripción110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosUnidades de distribución
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 2 conn TWA 230V
Número de conexiones del colector de suelo radiante2
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de conexión del ICRosca G ext.
Tipo de productoUnidad de distribución SGC – TZ
VersiónRight
Voltaje alimentación [V]230V Hz 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto13.2 Kilogramo
Peso neto12 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424538477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm