Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Unidad de distribución SGC – VX-F

145H0987

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador230V
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlICON Wiring center
DescripciónStainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosUnidades de distribución
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 7 conn. TWA
Característica
Valor
Número de conexión2
Número de conexiones del colector de suelo radiante7
Potencia por salida [W] [Max]3 W
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de accesorioDistribution unit SGC - TZ
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de conexión del ICRosca G ext.
Tipo de productoUnidad de distribución SGC – VX-F
VersiónRight
Voltaje alimentación [V]230 V Hz 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.4 Kilogramo
Peso neto10.8 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424689162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm