Unidad de distribución SG – TZ
145H0831
110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops
145H0831
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control | No controller |
| Descripción | 110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 11 conn. |
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 11 |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 60 °C |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de colector para calefacción por suelo radiante | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G ext. |
| Tipo de producto | Unidad de distribución SG – TZ |
| Versión | Right |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.4 Kilogramo |
| Peso neto | 14.2 Kilogramo |
| Volumen | 197.421 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |