Danfoss logo
Unidad de distribución SG – TZ-product-details

Unidad de distribución SG – TZ

145H0827

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlNo controller
Descripción110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosUnidades de distribución
Marcado CENo
Característica
Valor
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 7 conn.
Número de conexiones del colector de suelo radiante7
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de conexión del ICRosca G ext.
Tipo de productoUnidad de distribución SG – TZ
VersiónRight

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.2 Kilogramo
Peso neto13 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424538675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm