Unidad de distribución SG – TZ
145H0822
110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat 110
145H0822
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control | No controller |
| Descripción | 110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat 110 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 2 conn. |
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 2 |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 60 °C |
| Tipo de accesorio | Distribution unit SG - TZ |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de colector para calefacción por suelo radiante | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G ext. |
| Tipo de producto | Unidad de distribución SG – TZ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.7 Kilogramo |
| Peso neto | 11.5 Kilogramo |
| Volumen | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |