Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 6-loops

Unidad de distribución SGCI

145H1946

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador230V
Aprendizaje progresivoSí
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlICON2 Master controller
DescripciónStainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
Ejercicio de la válvulaSí
En el ámbito de WEEEYes
Equilibrado automáticoSí
Grupo de productosUnidades de distribución
HomologaciónCE
Instalador de soluciones de aplicacionesInstaller app with commissioning tool
InterfacesBluetoothZigbee
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V
Modulación de amplitud de pulso (PWM)Sí
Número de conexión2
Número de conexiones del colector de suelo radiante6
Potencia por salida [W] [Max]2 W
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
ProgramaciónSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de accesorioDistribution unit SGCI
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de conexión del ICRosca G ext.
Tipo de productoUnidad de distribución SGCI
Usuario de la solución AppDanfoss Ally
Voltaje alimentación [V]230 V Hz 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.4 Kilogramo
Peso neto8.1 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5715162905746