Danfoss logo
Distribution unit, SGC_3-loops

Unidad de distribución SGC

145H0923

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador230V
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
ControlICON Wiring center
DescripciónStainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosUnidades de distribución
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP2328e070-49d4-4124-bd05-d6214e294bf2
Número de conexión2
Número de conexiones del colector de suelo radiante3
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de conexión del ICRosca G ext.
Tipo de productoUnidad de distribución SGC
VersiónRight
Voltaje alimentación [V]230V Hz 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.06 Kilogramo
Peso neto7.06 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424295530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm