Refrigeración CDM, 6 bar
145B9507
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9507
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | 230V |
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Top and bottom |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contador | Prepared for energy meter |
| Contiene baterías | No |
| Control | ICON2 Master controller |
| Descripción | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior e inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Unidades de distribución |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | No |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V |
| Número de conexión | 6 |
| Número de conexiones del colector de suelo radiante | 0 |
| Potencia por salida [W] [Max] | 2 W |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tipo de accesorio | CDM cooling module |
| Tipo de aplicación | Distribution units |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de producto | Refrigeración CDM |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6 Kilogramo |
| Peso neto | 5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 37.7 Litro |
| EAN/UPC | 5715255013761 |