Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

Refrigeración CDM, 6 bar

145B9506

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador230V
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for energy meter
Contiene bateríasNo
ControlICON2 Master controller
DescripciónCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Característica
Valor
Grupo de productosUnidades de distribución
Marcado CENo
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V
Número de conexión6
Número de conexiones del colector de suelo radiante0
Potencia por salida [W] [Max]2 W
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de productoRefrigeración CDM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6 Kilogramo
Peso neto5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen37.7 Litro
EAN/UPC5715255013754