Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: CDM cooling

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador24V
Altura del paquete [mm]600 mm
Anchura del paquete [mm]600 mm
Aprobado por ULNo
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Característica
Valor
Grupo de productosUnidades de distribución
Marcado CENo
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Nombre del controlador de calefacciónFTC/RA-C
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad del paquete [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de productoCDM cooling

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6 Kilogramo
Peso neto5 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653866