Subestaciones, 90 kW
861L0847
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0847
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 90.0 kW |
| Conexión de dirección primaria | Top |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Left |
| Grupo de productos | Subestaciones |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1__HH |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de aplicación | Direct heating |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de producto | DSA0 MINI |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70 Kilogramo |
| Peso neto | 50 Kilogramo |
| Volumen | 439.503 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |